Zautomatyzowane rozwiązanie z ZiMo i REP2000
Rozwiązania systemowe | Mobilność | Robotyka mobilna
Nasz ZiMo - wyposażony w cobota FANUC Europe CRX - łączy w sobie najnowocześniejszą robotykę z praktyczną elastycznością i przenosi automatyzację na wyższy poziom. Niezależnie od tego, czy chodzi o montaż, aplikacje typu pick-and-place czy załadunek maszyn, nasza cela robotyczna ZiMo oferuje mobilną elastyczność, szybkie uruchamianie i wysoką łatwość obsługi - niezależnie od branży. Nasz 2-szczękowy równoległy chwytak obrotowy z serii REP2000 łączy chwytanie i obracanie w jednym kompaktowym module, wyznaczając nowe standardy w zakresie wydajności i oszczędności miejsca. Niekończący się system obrotowy imponuje 5 milionami bezobsługowych cykli, umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni montażowej i oferuje maksymalną funkcjonalność w solidnej konstrukcji.
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Zintegrowana kontrola
- Mechaniczne samoistne hamowanie